Fallback image
820_LNGM10_LNGS06

Système de distribution de GNL Micro Motion nouvelle génération

The LNG dispenser system uses both a liquid delivery and gas return meter which is seamlessly integrated with a single transmitter to offer a complete dispensing measurement solution in one package.

Le système de distribution de GNL utilise un compteur à la fois pour la distribution de liquide et le retour de gaz. Accompagné d’un seul transmetteur, cet instrument présente une solution unique et complète pour les mesures de distribution.

Principales fonctionnalités

  • Le débitmètre de remplissage et le débitmètre de retour de gaz intégrés dans un même transmetteur constituent une solution complète pour les distributeurs de GNL.
  • Sa conception compacte permet d’économiser de l’espace.
  • La platine processeur double cœur 2-en-1 avec barrière de sécurité intégrée simplifie l’installation du câblage.
  • Le joint d'obturation améliore la fiabilité et la durabilité.
  • Les mesures sont excellentes dans des conditions d’écoulement biphasique pour surmonter les défis liés au gaz entraîné.
  • L’absence de pièces mobiles s’usant avec le temps permet la fiabilité et la répétabilité des mesures.
  • Le débitmètre offre une performance certifiée par une partie tierce et il est homologué pour le comptage transactionnel pour répondre aux exigences locales.