Fallback image
Micro Motion MVD Direct Connect

Micro Motion MVD Direct Connect

Smart, direct-connect Coriolis meter with Modbus interface. Delivers fast, accurate flow data with reduced wiring and installation costs. Ideal for OEMs and integrators.

Micro Motion MVD Direct Connect allie la performance des débitmètres Micro Motion à une interface Modbus. L’option de barrière de sécurité intrinsèque (SI) permet une installation en zone dangereuse et assure le même conditionnement de l’alimentation qu’un transmetteur.

Principales fonctionnalités

  • Simplifiez l’installation et réduisez les coûts grâce à l’architecture MVD Direct Connect unique qui s’intègre dans un hôte Modbus.
  • Bénéficiez d’un accès complet à toutes les valeurs mesurées, aux diagnostics intégrés et aux paramètres de configuration du capteur.
  • Installez l'appareil dans des zones dangereuses et obtenez un conditionnement de l’alimentation avec une barrière optionnelle compacte pour montage sur rail DIN.