Fallback image
Fallback image

Vidéos

Micro Motion SGM Gas Specific Gravity Meter

Appareil De Mesure Du Poids Spécifique De Gaz Micro Motion SGM

 Gas Specific Gravity Meter designed to provide a fast-response, direct measurement of gas specific gravity, molecular weight and relative density.

Appareil de mesure du poids spécifique de gaz conçu pour fournir une réponse rapide, une mesure directe du poids spécifique du gaz, du poids moléculaire et de la masse volumique relative.

Principales fonctionnalités

  • Mesurez directement et en temps réel la densité du gaz, la masse molaire et la masse volumique à température de référence.
  • Calculez simultanément jusqu’à quatre courbes de pureté du gaz pour chaque cycle de fonctionnement d’un générateur refroidi à l’hydrogène.
  • Purgez sans reconfiguration ni réétalonnage nécessaire.
  • Consultez les mesures multiparamètres incluant la pureté de l’hydrogène, le pouvoir calorifique/ BTU, l’indice de Wobbe et le débit massique ou volumique standard.
  • Développez l’utilisation avec un transmetteur à montage en tête, certifié pour zones dangereuses, configurable sur site et équipé d'un indicateur local.
  • Vérifiez rapidement l’état et le statut de l'appareil à l’aide de diagnostics internes avancés.
  • Bénéficiez d'une prise en charge simultanée de nombreux protocoles de connexion aux SNCC, automates programmables et calculateurs de débit.
  • Consultez notre outil schématique détaillé pour en savoir plus sur nos densimètres et viscosimètres spécialisés.