Fallback image
Fallback image

Vidéos

Micro Motion T-Series Straight Tube Coriolis Meter Consisting of T075T Sensor and 3700 Transmitter

Débitmètres à effet Coriolis et densimètres monotubes droits Micro Motion série T

Straight-tube titanium design for hygienic, clean-in-place applications. Self-draining, plug-resistant, and built for ultra-pure fluids.

Les débitmètres et densimètres série T, qui permettent des mesures de débit supérieure au moyen d'un monotube droit unique, utilisent le titane pour les pièces en contact avec le procédé pour une excellente résistance à la corrosion. Ils sont autovidangeables grâce à leur voie d'écoulement évitant les risques d'obstruction.

Principales fonctionnalités

  • Effectuez des mesures directes et en ligne du débit massique, de la masse volumique, de la concentration, du débit volumique et de la température avec un seul appareil.
  • Choisissez une construction en titane pour une compatibilité avec la plupart des fluides.
  • Répondez à pratiquement tous les besoins de connectivité grâce à une large gamme de transmetteurs.
  • Les appareils s’utilisent dans les applications aseptiques avec une surface améliorée de 15 et 32 rA et sont certifiés EHEDG, homologués 3-A et ASME BPE.
  • Profitez d’un large éventail de validations et de certifications, notamment : CSA (Classe 1 Div. 1 Groupes C et D, Classe 1 Div. 2 Groupes A, B, C et D), ATEX, IECEx, indice de protection 66/67, et NAMUR.
  • Gagnez du temps grâce à une conception facile à nettoyer en place (NEP) et à stériliser en place (SEP).
  • Simplifiez l’installation grâce à une conception extrêmement robuste ne nécessitant pas de longueur droite ni de tranquilliseur.