Fallback image
Net Safety Millennium II Dual Channel Universal Gas Transmitter

Transmetteur à deux voies Net Safety™ Millennium II

Dual‑channel gas detection transmitter with independent signal processing, continuous self‑diagnostics, and fault‑tolerant operation for high‑integrity toxic and combustible gas monitoring.

Le transmetteur de gaz universel à deux voies Net Safety Millennium II (M22) comprend des fonctionnalités innovantes dont les responsables d’usine et les opérateurs de terrain ont besoin, tout en offrant un fonctionnement fiable au quotidien, même dans les conditions les plus extrêmes.

Principales fonctionnalités

  • Un seul transmetteur de gaz pour deux points de détection de gaz
  • Transmetteur de gaz universel - compatible avec tous les types de capteurs de gaz (capteur infrarouges, catalytiques et électrochimiques)
  • Plage de tension importante pour une stabilisation et une compatibilité supérieures du système
  • Faible consommation d’énergie
  • Possibilité de combiner tous les types de capteur de gaz sur un seul transmetteur de gaz, pour une couverture et une flexibilité supérieures
  • Diagnostics complets avec journalisation des événements et des données
  • Système de menu intuitif offrant aux opérateurs une interface d’étalonnage et de configuration non intrusive et des plages et des courbes de gaz sélectionnables sur le terrain
  • Éloignement de capteur longue distance (plus de 600 m)