Fallback image
Net Safety Millennium II SC310 Catalytic Bead Combustible Gas Sensors

Capteurs à infrarouges de gaz imbrûlés Net Safety™ Millennium II SC311

Net Safety™ Millennium II SC311 infrared combustible gas sensors deliver fast, precise LEL detection with rugged reliability—minimizing downtime, maintenance, and risk in the harshest industrial environments.

Le capteur à infrarouges de gaz imbrûlés Net Safety Millennium II SC311 fournit une plate-forme économique dotée de multiples capacités de détection à infrarouges des gaz inflammables dans un boîtier robuste conçu pour les environnements industriels les plus extrêmes. La détection LIE des gaz d’hydrocarbures est rapide, fiable et très précise avec juste un essai périodique de résistance aux chocs recommandé et une séquence d’étalonnage annuelle.

Principales fonctionnalités

  • La plus basse consommation d’énergie disponible
  • Éloignement de capteur longue distance (plus de 600 m)
  • Garantie de 5 ans sur le capteur de gaz
  • Courbes de gaz sélectionnables sur site disponibles
  • Résistant à l’empoisonnement - les gaz standard détectés comprennent le méthane, le propane, le butane et l’éthylène
  • Réponse très rapide et haute précision
  • Conçu pour fonctionner dans les environnements industriels les plus extrêmes