Fallback image
Net Safety™ Millennium II Single Channel Transmitter

Transmetteur à une voie Net Safety™ Millennium II

Protect people and operations with a single‑channel gas transmitter engineered for universal sensors, advanced diagnostics, and reliable performance in extreme industrial conditions.

Le transmetteur de gaz universel à une voie Net Safety Millennium II (M21) peut être équipé d’une large gamme de capteurs de gaz toxiques ou de gaz imbrûlés, notamment des capteurs à infrarouges, catalytiques ou électrochimiques. Les capteurs de gaz sont préalablement étalonnés et se connectent facilement au transmetteur de gaz qui reconnaît le nouveau capteur en téléchargeant automatiquement son profil de configuration spécifique.

Principales fonctionnalités

  • Transmetteur de gaz universel - compatible avec tous les types de capteurs de gaz (capteurs à infrarouges, catalytiques et électrochimiques)
  • Plage de tension importante pour une stabilisation et une compatibilité supérieures du système
  • La plus basse consommation d’énergie disponible
  • Diagnostics complets avec journalisation des événements et des données
  • Système de menu intuitif offrant aux opérateurs une interface d’étalonnage et de configuration non intrusive
  • Plages et courbes de gaz sélectionnables sur site
  • Éloignement du capteur longue distance (plus de 600 m)