Fallback image
rosemount st3 xchem sensor

Capteur de gaz toxiques Net Safety™ Millennium II ST3 XChem[Electrochemical]

Detects hydrogen sulfide, carbon monoxide, and oxygen levels. Featuring a “SimpleClick” sensor design and low power use, they are compatible with multiple universal gas transmitters.

Les capteurs électrochimiques de gaz toxiques Net Safety Millennium II ST3 XChem assurent une spécificité élevée, une réponse rapide et une longue durée de vie. Ces capteurs de gaz toxiques permettent de détecter les niveaux de sulfure d’hydrogène, de monoxyde de carbone et d’oxygène. Tous les capteurs de gaz toxiques Net Safety Millennium ST3 sont compatibles avec le transmetteur universel de gaz Net Safety Millennium II Basic (M2B), le transmetteur universel de gaz Net Safety Millennium II (M21) à une voie ou le transmetteur universel de gaz Net Safety Millennium II (M22) à deux voies. La conception utilise un capteur de gaz « SimpleClick » et consomme peu d’électricité.

Principales fonctionnalités

  • Diagnostic de fin de vie des capteurs de gaz
  • Conception « Plug and play » permettant la reconnaissance automatique par le transmetteur de la configuration du capteur de gaz toxiques
  • Augmentation de la disponibilité grâce à une faible consommation énergétique
  • Gammes de gaz sélectionnables sur site
  • Conçu pour fonctionner dans les environnements industriels les plus extrêmes