Fallback image
Net Safety™ Millennium II SC310 Catalytic Bead Combustible Gas Sensor

Capteur catalytique de gaz imbrûlés Net Safety™ Millennium II SC310

Delivers rapid, reliable detection of combustible gases with wide range coverage, long sensor life, and self compensating performance—ensuring safer operations with minimal maintenance.

Le capteur catalytique de gaz imbrûlés Net Safety Millennium SC310 procure une performance polyvalente, robuste, et éprouvée sur site dans un coffret robuste conçu pour les environnements industriels les plus extrêmes. Pour tous les types de gaz inflammables, la détection des gaz en pourcentage de LIE est rapide et fiable, avec une facilité d’entretien simplifiée sur le terrain grâce au transmetteur universel de gaz Net Safety Millennium II Basic (M2B), au transmetteur universel de gaz Net Safety Millennium II (M21) à une voie ou au transmetteur universel de gaz Net Safety Millennium II (M22) à deux voies.

Principales fonctionnalités

  • Gaz détectés (liste non exhaustive) : méthane, propane, n-butane, isobutylène, hydrogène, éthane, pentane, hexane, heptane, éthylène, propylène
  • La plus basse consommation d’énergie disponible
  • Éloignement de capteur longue distance (plus de 600 m)
  • Garantie de 5 ans sur le capteur de gaz, la meilleure du secteur
  • Réponse non sélective - Détecte à la fois les gaz imbrûlés d’hydrocarbures et non hydrocarbures
  • Profil complet de facteurs de correction pour des étalonnages précis
  • Conçu pour fonctionner dans les environnements industriels les plus extrêmes