Fallback image
paine 210-60-090 differential pressure transducer

Transducteur de pression différentielle Paine™ série 212-60-090

Paine 210-60-090 Differential Pressure Transducer offers differential pressure measurement with dual sensing elements, ideal for actuator feedback and aviation testing.

Le transducteur de pression différentielle Paine™ 210-60-090 mesure la pression différentielle dans de nombreuses applications, telles que la rétroaction de position des actionneurs de vannes en environnements d'essais aéronautiques. Conçu avec deux éléments sensibles séparés pour mesurer la pression aux ports d'entrée, cet appareil fournit une sortie différentielle. Ce transducteur est également doté d'une conception unique de petite taille pour résister aux environnements difficiles.

Principales fonctionnalités

  • Une solution robuste qui résiste aux conditions difficiles pour des performances sur le long terme
  • La conception résistante aux chocs et aux vibrations permet un suivi très fiable et très précis de la pression dans de nombreuses conditions d'exploitation
  • Les options d'adaptateur de port offrent un vaste éventail de connexions d'applications
  • Design compact exclusif pour une installation facile
  • La conception compensée en température permet d'obtenir des mesures très précises de la pression
  • Possibilité de personnaliser le transducteur pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière