Fallback image
paine 210-65-010 compensated dp transducer

Transducteur de pression différentielle Paine™ 210-65-010

Paine 210-65-010 Differential Pressure Transducer is designed for differential measurements in Skydrol® aviation hydraulic fluid applications.

Le transducteur de pression différentielle Paine™ 210-65-010 est conçu pour fournir des mesures différentielles dans les applications de fluides hydrauliques avioniques Skydrol® résistants au feu. Ce transducteur s'accompagne de deux éléments sensibles séparés pour mesurer la pression différentielle aux ports d'entrée. Résistant aux chocs et aux vibrations, cet appareil produit des mesures de haute précision dans des conditions rudes et exigeantes.

Principales fonctionnalités

  • Compatible avec les fluides hydrauliques avioniques Skydrol®
  • La conception résistante aux chocs et aux vibrations permet d'obtenir des relevés de pression très précis et très fiables dans des conditions exigeantes
  • Une solution robuste qui résiste aux conditions difficiles et garantit des performances sur le long terme
  • Les options d'adaptateur de port offrent un vaste éventail de connexions d'applications
  • Design compact pour une solution de mesure de la pression différentielle facile d'utilisation