Fallback image
paine 211-37-520 precision hp and hp transducer

Transducteur haute pression et haute température Paine™ 211-37-520

Paine 211-37-520 High Pressure & Temperature Transducer excels in extreme conditions, handling temperatures up to 400°F.

Le transducteur haute pression et haute température Paine™ 211-37-520 est un transducteur combiné haute pression/haute température (HP/HT) capable de fonctionner dans des conditions extrêmes. Ce transducteur est conçu pour supporter des températures d'application de 204 °C maximum. Compact et doté d'une conception scellée et entièrement soudée, cet appareil est également capable de fonctionner dans des environnements difficiles, ce qui en fait la solution idéale en fond de puits, dans l'exploitation sous-marine et pour les applications industrielles.

Principales fonctionnalités

  • Conçu pour des conditions de production pour mesurer des pressions jusqu'à 2 068 bar
  • Supporte des températures de service jusqu'à 204 °C pour répondre aux exigences des applications dans des conditions extrêmes
  • Proposé dans un format compact avec un diamètre d'½ po
  • La construction entièrement soudée et scellée allie durabilité, résilience et stabilité dans des environnements difficiles et corrosifs
  • Possibilité de personnaliser le transducteur pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière