Fallback image
paine 211-50-070 hp and hp transducer

Transducteur haute pression et haute température Paine™ 211-50-070

Paine 211-50-070 High Pressure & Temperature Transducer is designed for high pressure & temperature environments.

Le transducteur haute pression et haute température Paine™ 211-50-070 est un transducteur combiné robuste haute pression/haute température (HP/HT). De construction entièrement soudée, cet appareil compact est conçu pour assurer précision, stabilité et répétabilité dans des environnements exposés à de grands chocs et de fortes vibrations. Conçu pour des températures d'application allant jusqu'à 260 °C, ce transducteur est une excellente solution pour les environnements offshore, en fond de puits, le secteur de l'énergie et les applications industrielles.

Principales fonctionnalités

  • Conçu pour des conditions de production pour mesurer des pressions jusqu'à 2 068 bar
  • Supporte des pressions élevées et des températures de service jusqu'à 260 °C pour les environnements extrêmes
  • Proposé dans un format compact avec un diamètre d'½ po
  • La construction entièrement soudée et scellée allie durabilité, résilience et stabilité dans des conditions corrosives
  • Possibilité de personnaliser le transducteur pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière