Fallback image
Paine™ 211-55-010 High Pressure and Temperature Transducer

Transducteur haute pression et haute température Paine™ 211-55-010

Paine 211-55-010 High Pressure & Temperature Transducer delivers reliable data in extreme conditions.

Le transducteur haute pression et haute température Paine™ 211-55-010 est un transducteur combiné, conçu pour fournir des données de mesure fiables dans des conditions d'exploitation extrêmes. Ce transducteur offre une conception robuste et compacte, capable de supporter des environnements extrêmes. Pouvant supporter une température de service de 316 °C, ce transducteur offre des performances éprouvées pour les conceptions nouvelles et les adaptations, dans des environnements d'exploration et de production haute pression/haute température (HP/HT).

Principales fonctionnalités

  • Conçu pour des conditions de production pour mesurer des pressions jusqu'à 2 068 bar
  • Conçu pour supporter des températures de service jusqu'à 316 °C pour les environnements extrêmes
  • Permet de mesurer des pressions et des températures élevées à partir d'un seul appareil dans des conditions difficiles et corrosives
  • Disponible dans un format compact avec un diamètre de ¾ po
  • La construction entièrement soudée et scellée est durable, résiliente et stable, idéale sur des sites de production et d'exploration exigeants
  • Possibilité de personnaliser le transducteur pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière