Fallback image
paine 212-40-020 hp and ht transducer

Transmetteur haute pression et haute température Paine™ 212-40-020

Designed for extreme oil field applications, using SOI technology for precise high-temperature measurement. Its compact ½-in diameter design ensures accuracy & stability in demanding environments.

Le transmetteur haute pression et haute température Paine™ 212-40-020 est un transducteur combiné miniature Vcc, haute pression/haute température (HP/HT), conçu spécialement pour les applications de champs pétrolifères extrêmes. Ce transmetteur incorpore la technologie innovante silicium sur isolant (SOI) pour une mesure précise et continue à haute température. Cet appareil est un transmetteur compact qui offre précision et stabilité dans un format miniature d'½ po de diamètre.

Principales fonctionnalités

  • Intègre la technologie silicium sur isolant (SOI) pour une mesure précise et continue des hautes températures
  • Le design compact et résilient résiste à des environnements difficiles
  • Proposé dans un format compact avec un diamètre d'½ po
  • Performant dans une plage de hautes pressions et de hautes températures (jusqu'à 2 069 bar) pour une solution durable
  • Possibilité de personnaliser le transmetteur pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière