Fallback image
paine 212-60-080 compensated dp transducer

Transducteur de pression différentielle Paine™ 212-60-080

Paine 212-60-080 Differential Pressure Transmitter provides accurate VDC output for actuator position feedback, featuring temperature compensation and built-in electronics for direct measurement

Le transmetteur de pression différentielle Paine™ 212-60-080 est un capteur de pression différentielle à température compensée et sortie Vcc. Ce transmetteur fournit des mesures pour la contre-réaction de position de l'actionneur depuis des commandes hydrauliques et pneumatiques, dans les environnements de l'industrie, de l'énergie, des OEM et des tests. Doté de composants électroniques intégrés, ce capteur élimine la nécessité de capteurs et d'amplificateurs distincts et offre une sortie précise directement proportionnelle à la différence de pression au niveau des deux orifices.

Principales fonctionnalités

  • Permet une mesure de la pression très précise, très fiable et sur le long terme
  • La construction scellée et anti-corrosion offre des performances sur le long terme
  • Le design compact et léger résiste à des environnements exposés à de grands chocs et de fortes vibrations
  • Conçu pour couvrir une grande plage de pression d'exploitation afin de s'adapter à différentes applications
  • Possibilité de personnaliser le transducteur pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière