Fallback image
Product Image

Transducteur de pression et de température Paine™ 212-64-010

Accurate measurements for fluids and fuel, featuring internal high amplification for rapid response times. Compact, corrosion-resistant design is ideal for rugged industrial & remote applications.

Le transmetteur de pression et de température Paine™ 212-64-010 est une solution de mesure directe de la pression et de la température pour les fluides et le carburant. Grâce à une amplification interne élevée, ce transmetteur fournit des mesures de pression et de température de haute précision avec des temps de réponse rapides. De conception compacte et résistante à la corrosion, cet appareil convient parfaitement aux applications industrielles difficiles et aux applications déportées.

Principales fonctionnalités

  • Amplification interne élevée alliant des mesures précises à des temps de réponse rapides
  • Incertitude inférieure à 1,5 % de la pleine échelle pour des données précises qui répondent aux spécifications des applications
  • Format compact, avec un diamètre de ¾ po et un design anti-corrosion pour résister aux applications exigeantes
  • Conçu pour couvrir une grande plage de pression d'exploitation, gage d'une grande souplesse d'application
  • Possibilité de personnaliser le transducteur pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière