Fallback image
paine 214-35-500 pressure transmitter

Transmetteur de pression Paine™ 214-35-500

Paine 214-35-500 Subsea Pressure Transmitter is ideal for remote subsea environments, offering flexibility with 3-wire or SEACON® connector options.

Le transmetteur de pression submersible Paine™ 214-35-500 est un appareil de mesure de pression conçu pour les environnements sous-marins reculés. Pour une plus grande souplesse d'utilisation, ce transmetteur est conçu avec un connecteur de cloison sous-marin à 3 fils ou SEACON®. Ce transmetteur submersible est entièrement soudé et hautement résistant à la corrosion pour supporter des profondeurs extrêmes ; il est conçu avec un boîtier externe robuste ne nécessitant aucune maintenance.

Principales fonctionnalités

  • Conçu avec un connecteur de cloison sous-marin à 3 fils ou SEACON® pour une plus grande souplesse d'application
  • Enveloppe externe robuste et submersible pouvant résister à des pressions de 689 bar et conçue pour des environnements sous-marins reculés
  • Construction entièrement soudée pour un suivi de la pression dans des environnements corrosifs, avec un fonctionnement performant sans maintenance
  • Le raccord femelle ¼ –18 NPT répond aux exigences standard de l'industrie
  • Possibilité de personnaliser le transmetteur pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière