Fallback image
paine 215-01-080 temperature sensor

Sonde de température, surface, Paine™ série 215-01-080

A platinum RTD probe for high temps up to 482 °F (250 °C). Compact & corrosion-resistant, ideal for critical surface temps of machinery & equipment.

La sonde de température Paine série 215-01-080 est un détecteur de température à résistance (RTD) en platine, conçu pour des températures élevées allant jusqu’à 482 °F (250 °C). Compacte et résistante à la corrosion, cette sonde à résistance se caractérise par des performances à long terme fiables, stables et répétables. Ces sondes offrent une précision et des temps de réponse rapides et sont adaptées aux mesures critiques de la température de surface des machines et des équipements de procédé.

Principales fonctionnalités

  • La sonde résiste à la corrosion et à l’oxydation dans les environnements difficiles et extrêmes pour une meilleure durabilité
  • Les temps de réponse rapides produisent des données de mesure précises pour une efficacité accrue
  • Disponible en 0,515" paquet de diamètre maximal pour un très petit facteur de forme
  • La stabilité et la précision à long terme offrent des performances de mesure fiables et cohérentes
  • Options de sonde personnalisables disponibles pour des conceptions adaptées à l’emploi