Transmetteur de pression et de température Paine™ 220-10-020
A compact, all-welded design withstands extreme environments, offering calibrated output across pressure ranges without A/D conversion.
Principales fonctionnalités
- Conçu avec une technologie de sonde éprouvée et une architecture de microprocesseur numérique pour des mesures de haute précision
- Disponible dans un format compact avec un diamètre de ¾ po
- La construction entièrement soudée et scellée allie durabilité, résilience et stabilité dans des conditions extrêmes
- La grande plage de pression d'exploitation offre une grande la souplesse au niveau des applications pour suivre les mesures dans des environnements difficiles
- Possibilité de personnaliser le transmetteur pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière