Fallback image
68Q Family

Transmetteur de pression Paine™ 220-11-0010

Paine 220-11-0010 Pressure & Temperature Transmitter offers reliable digital measurements for downhole and subsea applications.

Fabriqué selon une conception et une technologie de sonde éprouvées, le transmetteur de pression et de température Paine™ 220-11-0010 est une solution innovante de mesure numérique de la pression et de la température en fond de puits et en environnements sous-marins. Ce transmetteur génère des données continues, fiables et précises dans le domaine de l'exploration et de la production pétrolière et gazière, ainsi que dans d'autres applications. Avec une construction compacte et anticorrosion, cet appareil résiste aux conditions difficiles et offre une excellente stabilité à long terme.

Principales fonctionnalités

  • Le design compact et anticorrosion résiste à des environnements difficiles, gage de durabilité
  • L'excellente stabilité à long terme permet d'obtenir des performances fiables et cohérentes
  • La pression peut être mesurée jusqu'à 2 068 bar pour une grande souplesse d'application
  • Résiste à des températures d'exploitation comprises entre -40 °C et 150 °C pour répondre à de nombreuses exigences de procédés
  • Possibilité de personnaliser le transmetteur pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière