Fallback image
paine 220-30-020 subsea transmitter

Transmetteur de pression et de température pour exploitation sous-marine Paine™ 220-30-0020

Entièrement submersible, le transmetteur de pression et de température pour exploitation sous-marine Paine™ 220-30-020 est une solution fiable de mesure de la pression et de la température pour des systèmes situés dans des zones sous-marines reculées. Doté d'une précision de mesure numérique, ce transmetteur utilise le protocole standard CANopen® comme interface d'instrumentation numérique pour exploitation sous-marine. De conception entièrement soudée, ce transmetteur assure un fonctionnement sous-marin à long terme et répond aux exigences API 17F / ISO 13628-6 et CiA® 443 (dispositif SIIS niveau 2).

Principales fonctionnalités

  • Transmetteur entièrement submersible conçu pour des mesures de la pression et de la température dans des systèmes situés dans des zones sous-marines reculées
  • Transmetteur conçu pour des performances cohérentes et des mesures numériques de grande précision
  • L'interface d'instrumentation numérique CANopen® pour exploitation sous-marine allie une grande fiabilité à une haute résolution
  • Conçu avec un raccord autoclave femelle 3/8 po pour répondre aux exigences standard de l'industrie
  • Possibilité de personnaliser le transmetteur pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière