Fallback image
paine 226-10-010 pressure and temperature transmitter

Transmetteur de température et de pression différentielle Paine™ 226-10-010

Le transmetteur de température et de pression différentielle Paine™ 226-10-010 est une solution de mesure fournissant des informations en temps réel sur la pression différentielle et la température. Conçu pour une sortie numérique RS-485 et un ratio de zone défini par l’utilisateur (A1/A2), ce transmetteur peut être adapté aux exigences spécifiques de l’application. Ce transmetteur numérique est également conçu pour les mesures de précision et peut être utilisé pour déterminer la force ou la position de l’actionneur.

Principales fonctionnalités

  • La programmation de ratios de zone permet de corriger les mesures différentielles pour les applications personnalisées
  • La sortie numérique en temps réel fournit des mesures différentielles et individuelles fiables
  • Conception durable idéale pour les commandes pneumatiques et hydrauliques dans les applications automobiles, aéronautiques et de test
  • Excellente stabilité à long terme, offrant des performances fiables et durables
  • Options de transmetteur personnalisables disponibles pour des conceptions adaptées à l’emploi