Fallback image
paine 310-38-520 hp and ht transducer

Transducteur haute pression et haute température Paine™ 310-38-520

Paine 310-38-520 High Pressure & Temperature Transducer delivers real-time measurements in corrosive environments with a nominal mV/V output and a total error band of ±0.02% full scale.

Le transducteur Paine™ 310-38-520 est une sonde haute pression et haute température qui fournit des mesures en temps réel dans des environnements corrosifs. Ce transducteur de haute précision offre une sortie nominale en mV/V avec une marge d'erreur totale de ±0,02 % de la pleine échelle. De construction compacte, entièrement soudée et scellée, cet appareil robuste est bien adapté à la surveillance de la pression et de la température du pétrole et du gaz pour le forage et en fond de puits, ainsi qu'à d'autres applications industrielles.

Principales fonctionnalités

  • Permet des mesures en temps réel de la pression et de la température pour un suivi et un contrôle optimisés
  • Disponible dans un format compact avec un diamètre d'½ po
  • La construction robuste et entièrement soudée et scellée est performante dans des environnements très corrosifs
  • Conçu pour mesurer des pressions jusqu'à 2 413 bar, adaptable à de nombreuses applications
  • Possibilité de personnaliser le transducteur pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière