Fallback image
paine 320-10-010 hp and ht transmitter

Transmetteur de température et de pression haute précision Paine™ 320-10-0010

Digital measurement accuracy; ideal for downhole drilling applications. Features flexible digital networking, calibrated for high pressure accuracy & withstands extreme conditions.

Conçu pour fournir une mesure numérique précise, le transmetteur de pression et de température haute précision Paine™ 320-10-010 est une solution idéale pour les conceptions nouvelles comme pour les adaptations. Doté de la souplesse d'utilisation et de la programmabilité d'un réseau numérique, ce transmetteur est entièrement compensé et étalonné pour offrir une précision sur des plages de haute pression. Cet appareil durable résiste aux conditions extrêmes et constitue un choix idéal pour les applications de mesure de la pression et de la température en fond de puits.

Principales fonctionnalités

  • Le transmetteur de pression et de température haute précision numérique est une solution idéale pour les conceptions nouvelles comme pour les adaptations.
  • Résiste à des environnements difficiles et extrêmes, gage de durabilité dans les applications exigeantes
  • Entièrement compensé et étalonné pour offrir une précision exceptionnelle sur des plages de haute pression
  • Le réseau numérique allie flexibilité et programmabilité pour diverses applications
  • Possibilité de personnaliser le transmetteur pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière