Application Plantweb Insight™ pour éclairage connecté
Enables map-based lighting control, analyzing motion and light inputs to optimize energy use.
Principales fonctionnalités
- Convivial et facile à utiliser, le tableau de bord visuel permet de surveiller en continu et en détail l’éclairage connecté et les capteurs de mouvement pour une meilleure compréhension des installations.
- Location Explorer permet une mise en service basée sur des cartes pour classifier les groupes et les contrôles d’éclairage à différents endroits de l’installation.
- Créez des contrôles d’éclairage personnalisés pour les contrôles de mouvement basés sur le groupe, la planification basée sur l’heure ou la récupération d’énergie solaire.
- Analysez jusqu’à un an de données d’énergie et de développement durable et comparez la consommation d’énergie à différents endroits.
- Des informations calculées à partir de l’état de l’éclairage connecté, y compris les modes de défaillance, permettent d’optimiser la maintenance.
- La connectivité à distance permet l’accès par l’intermédiaire d’appareils mobiles ou de bureau.