Fallback image
Plantweb Insight Inline Corrosion Application

Application Plantweb Insight™ pour la corrosion en ligne

The Plantweb Insight Inline Corrosion app offers continuous monitoring of wireless probes, alerts on corrosivity, probe life, battery levels, and more, plus a NACE-based heatmap for fluid

L’application Plantweb Insight pour la corrosion en ligne est conçue pour l’analyse continue et la surveillance de la corrosion des sondes de corrosion sans fil installées. L’application fournit des informations sur l’état de l’instrument et fournit des alertes en fonction de seuils prédéfinis relatifs à un degré élevé de corrosivité, à la durée de vie des sondes, aux faibles niveaux de batterie et bien plus encore. Une représentation graphique des informations sur les niveaux de corrosion des fluides est affichée selon la norme NACE.

Principales fonctionnalités

  • Affiche un tableau de bord intuitif avec des informations détaillées obtenues à partir des systèmes de surveillance de corrosion sans fil.
  • Les utilisateurs auront un aperçu des indicateurs clés de performance pour mieux comprendre l’état actuel de la corrosion dans l’usine du client.
  • L’interprétation automatique des données d’appareil fournit des informations exploitables pour une meilleure prise de décision.
  • La surveillance continue des équipements clés améliore la fiabilité, la sécurité et l’impact environnemental.
  • Les systèmes existants et l’infrastructure sans fil sont faciles à intégrer, en les reliant à l’IoT industriel.
  • La connectivité à distance permet l’accès par l’intermédiaire d’appareils mobiles ou de bureau.
  • L’installation flexible du logiciel est accessible à partir de la plupart des navigateurs Web.
  • L’application est facile à utiliser et nécessite peu de formation.