Fallback image
Rosemount™ 0085 Pipe Clamp Temperature Sensor

Sonde de température sur collier de serrage Rosemount™ 0085

This pipe clamp sensor provides a surface temperature measurement solution, featuring easy installation anywhere with a selection of clamp sizes and materials.

Facile à installer, la sonde de température sur collier de serrage Rosemount 0085 offre une variété de diamètres, de modèles et de matériaux de collier pour fournir une solution flexible pour la mesure de la température de surface. Cette sonde de température à résistance (RTD) en platine est munie d’un embout en argent ou en nickel pour un temps de réponse amélioré et constitue une solution idéale pour les applications avec des vitesses élevées, des liquides lourds ou des particules. La sonde à ressort assure un contact de surface optimal pour une meilleure performance.

Principales fonctionnalités

  • Les sondes couvrent une large plage de températures, de -58 à 572 °F (-50 à 300 °C), pour répondre aux exigences des applications
  • Les montages intégrés au transmetteur Rosemount 648 sans fil avec technologie Rosemount X-well™ fournissent une mesure précise de la température du procédé
  • La diversité en matière de tailles, de modèles et de matériaux de colliers permet une installation n’importe où et offre une flexibilité d’application
  • Installation facile ne nécessitant ni découpe ni soudage de la conduite
  • Les sondes de température à résistance (RTD) en platine avec embout en argent nickel améliorent le temps de réponse
  • Résiste aux applications à vitesses élevées, contenant des particules ou des liquides lourds pour un service durable et stable
  • La conception non intrusive élimine le besoin de piquage de liquides aux propriétés toxiques pour une sécurité accrue
  • La sonde à ressort garantit un contact de surface supérieur pour des performances améliorées