Fallback image
Fallback image

Vidéos

Rosemount 1056 Transmitter

Transmetteur à quatre fils intelligent Rosemount™ 1056

Supports single or dual sensor inputs, reducing cost per loop and saving panel space. It offers a range of measurements like differential conductivity and dual oxygen for various applications.

Le transmetteur Rosemount 1056 propose une entrée pour une ou deux sondes avec la possibilité de mesures doubles au choix, réduisant ainsi le coût par boucle et minimisant l'encombrement du panneau. Ce transmetteur d'analyse liquide à multiples paramètres propose un large éventail de mesures, comprenant la conductivité différentielle, le double oxygène, et de nombreuses autres combinaisons, pour répondre aux besoins de la plupart des applications industrielles, commerciales et municipales. La conception modulaire du transmetteur permet le remplacement des cartes d'entrée de signal sur place, ce qui facilite les changements de configuration.

Principales fonctionnalités

  • Installation plus rapide et facile à l’aide de la programmation de démarrage rapide, de la reconnaissance automatique des cartes de la sonde et de la conception modulaire
  • Grand écran personnalisable pour visualiser d'un coup d'œil les informations pertinentes
  • Visibilité des paramètres du procédé grâce à l’utilisation des communications numériques HART® ou Profibus DP
  • Connectez-vous aisément aux automates programmables et aux systèmes de contrôle-commande en optant pour les options de communication HART® ou Profibus DP.
  • Le transmetteur est compatible avec une variété de sondes de pH, de conductivité, de sondes d’oxygène dissous, de sondes de chlore, d’ozone et de sondes de turbidité Rosemount. Offre également une carte d’entrée de débit/courant.