Transmetteur à trois voies Rosemount™ 1057
The 1057 analyzer supports three inputs for pH/ORP/ISE or Contacting Conductivity/Resistivity sensors. It allows dual measurements to reduce cost per loop and save panel space efficiently.
Principales fonctionnalités
- Installation facile à l’aide de la programmation de démarrage rapide, de la reconnaissance automatique des cartes de la sonde et de la conception modulaire
- Vue d’ensemble des informations pertinentes fournies par le grand indicateur personnalisable