Fallback image
Fallback image

Vidéos

Rosemount 1066 Transmitter

Transmetteur à une voie Rosemount™ 1066

Supports continuous measurement of one liquid analytical input. It offers easy internal access and wiring, with a large display for clear visibility of live measurements.

Le transmetteur à une voie Rosemount 1066 peut être utilisé pour mesurer en continu une variété de propriétés analytiques de liquides, notamment le pH, la conductivité, le chlore, l'oxygène dissous et l'ozone. Sa conception permet un accès interne et un câblage aisés. Le grand indicateur offre une excellente visibilité pour les mesures en direct et les paramètres affichés. Pour votre confort, les valeurs du procédé sont toujours affichées en temps réel pendant les procédures de programmation et d’étalonnage.

Principales fonctionnalités

  • Installation rapide et facile grâce à la programmation de démarrage rapide
  • FM sécurité intrinsèque, CSA et certifications pour zones dangereuses ATEX/IECEx
  • Visibilité des paramètres du procédé grâce aux communications numériques HART® ou FOUNDATION™ Fieldbus
  • Connectez-vous en toute simplicité avec les API et les SNCC en choisissant les options de communication HART® or FOUNDATION™ Fieldbus