Fallback image
Fallback image

Vidéos

rosemount-114c-thermowell-1-group

Puits thermométrique Rosemount™ 114C

This thermowell solution is available in threaded, flanged, Van Stone and welded mounting styles with straight, tapered or stepped stem profiles to meet a variety of application requirements.

Foré dans la masse, le puits thermométrique Rosemount 114C est conçu pour s’adapter à une multitude de configurations standard de l’industrie, tout en assurant la robustesse et l’intégrité de vos mesures de procédé. Solution flexible, le puits thermométrique est disponible pour un montage fileté, à bride, Van Stone et soudé avec des profils droits, coniques ou réduits afin de répondre à diverses exigences applicatives. Ce produit est proposé avec un large choix de matériaux pour l’adaptabilité et la compatibilité avec le procédé.

Principales fonctionnalités

  • Les types de montage fileté, à brides, Van Stone et soudé avec différentes options de profil de tige permettent une flexibilité d’application.
  • Une large sélection de matériaux de puits thermométrique, de l’acier inoxydable aux matériaux exotiques, permet de répondre aux différentes spécifications de procédé.
  • L’option de rapports sur les calculs de la fréquence de sillage garantit la compatibilité de la conception du puits thermométrique avec les conditions du procédé.
  • Les variantes de conception pour l’épaisseur de la base, de la pointe et de l’alésage permettent de personnaliser l’instrument pour répondre aux exigences d’applications particulières.
  • Le type Van Stone permet d’utiliser des matériaux de bride différents pour la bride et la tige, à des fins de rentabilité.
  • Les options de puits thermométrique, notamment NACE, la certification et les tests PMI des matériaux, garantissent la traçabilité ou la compatibilité des matériaux.
  • Les options de test spécifiques permettent de répondre aux exigences de procédés, y compris le test de pression hydrostatique externe et le test de contrôle par ressuage.