Fallback image
Rosemount™ 114P Protection Tube

Tube de protection Rosemount™ 114P

Typically used in the Chemical and Pharmaceutical industries, this solution is designed to allow for a fast time response or for applications where long immersion lengths are needed.

Fabriqué à partir de lignes d’impulsion métalliques et scellé avec un capuchon d’extrémité soudé à l’extrémité, le tube de protection Rosemount 114P utilise un joint d’étanchéité obtenu soit par une bride, soit par un raccord fileté usiné soudé le long du tube. Cette solution de puits thermométrique de tube de protection est généralement utilisée dans les industries chimique et pharmaceutique et conçue pour permettre un temps de réponse rapide ou pour les applications où de longues longueurs d’immersion sont nécessaires.

Principales fonctionnalités

  • Les types de montage fileté, à brides avec différentes options de profil de tige permettent une flexibilité d’application
  • Disponible en acier inoxydable à deux valeurs 316/316L et en acier inoxydable 316Ti
  • Les options de puits thermométrique incluent la certification des matériaux qui assure la conformité et de la traçabilité du matériau conformément à la norme EN 10204 type 3.1
  • Les options de test spécifiques permettent de répondre aux exigences de procédés, y compris le test de pression hydrostatique externe et interne et le test de contrôle par ressuage