Fallback image
rosemount 1195 integral orifice primary element

Élément primaire à orifice intégré Rosemount™ 1195

The Rosemount 1195 Integral Orifice Element enables accurate flow measurement in 0.5–1.5 in. lines.

L’élément primaire à orifice intégré Rosemount 1195 est conçu pour effectuer une mesure très précise du débit dans des conduites de petite taille (0,5"-1,5" ou 15-40 mm). L’élément primaire est fourni installé dans une longueur de tuyauterie pour simplifier le montage et convient aux mesures de débit de gaz, de liquide ou de vapeur. Ce produit utilise une plaque à orifice à centrage automatique pour éviter les erreurs d’installation et peut être commandé en tant que débitmètre complètement assemblé ou en tant que produit à assembler.

Principales fonctionnalités

  • L’élément primaire est intégré à une rampe de comptage pour une installation facilitée.
  • Disponible à la commande préassemblé avec un transmetteur pour un système de débit complet
  • Adapté aux lignes de petit diamètre de 15 à 40 mm pour une précision et une répétabilité de la mesure du débit optimales
  • La plaque à orifice à centrage automatique empêche toute erreur d’installation pour garantir les meilleures performances possibles
  • Se monte directement sur n’importe quel transmetteur Rosemount DP et offre une variété de raccordements au procédé pour la flexibilité d’application