Fallback image
1299 Diaphragm Seals with Shadows 590x350

Système de séparateurs à membrane Rosemount™ 1299

Protect transmitters with flanged/threaded diaphragm seals to isolate parts from corrosive/erosive materials and extreme temperatures.

Protégez vos transmetteurs avec des séparateurs à brides et filetés en isolant les pièces internes des matériaux corrosifs et érosifs ou des dommages causés par des procédés à température extrême. Bénéficiez d’une durée de vie accrue des instruments, de coûts réduits et d’un fonctionnement fiable lors des mesures de niveau et de pression.

Principales fonctionnalités

  • Nouvelle structure de modèle intuitive qui facilite la commande du système d’étanchéité correct
  • Nouvelle classe de raccordement fileté de 800 PSI
  • Membrane du transmetteur protégé contre les procédés corrosifs, érosifs ou à température extrême
  • Gamme complète de séparateurs permettant une utilisation dans un large éventail d'exigences et de spécifications de procédé, y compris pour des applications spécifiques à certaines industries
  • L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une tierce partie) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité.
  • Aucun besoin de matériel de montage pour des coûts d'installation réduits
  • Possibilité d'utiliser les séparateurs à montage direct pour la mesure de pression relative ou absolue sur les bacs sous pression ou ventilés
  • La solution Tuned-System permet de réduire les effets de la température de l’ordre de 10 à 20 % et d’améliorer le temps de réponse de 80 % par rapport aux installations traditionnelles.