Fallback image
rosemount 140 retractable conductivity sensor

Sonde de conductivité rétractable Rosemount™ 140

Retractable design for removal without process shutdown. Its rugged construction withstands high temperatures and pressures up to 200°C and 100 psig.

La conception rétractable de la sonde de conductivité à contact Rosemount 140 permet de retirer la sonde d’une conduite ou d’une cuve sans avoir à arrêter le procédé. De conception robuste, la sonde de conductivité peut résister à des conditions de température et de pression élevées, jusqu’à 200 °C et 100 psig.

Principales fonctionnalités

  • La conception rétractable permet à la sonde de conductivité d’être retirée d’une conduite ou d’une cuve sans avoir à arrêter le procédé.
  • Tout le matériel d’installation est fourni.
  • La sonde est disponible avec des constantes de cellule de 0,2 et 1,0/cm.