Fallback image
rosemount 142 insertion conductivity sensor

Sonde de conductivité à insertion Rosemount™ 142

Rosemount 142 sensors are ideal for clean, moderately high conductivity applications, with a ¾ inch MPT connection for direct installation in piping, vessels, or tees.

La sonde de conductivité à contact Rosemount 142 est idéale pour une utilisation dans des applications propres et à conductivité modérément élevée. Elle est équipée d’un raccordement au procédé MPT 3/4 po qui permet de la poser directement dans la tuyauterie, les cuves ou les T à circulation. La sonde de conductivité est disponible avec une option haute température pour une utilisation jusqu’à 200 °C.

Principales fonctionnalités

  • Constantes de cellule sélectionnables de 0,01/cm et 1,0/cm pour des applications à faible conductivité
  • Sonde de conductivité avec options haute température pour une utilisation entre 100 et 200 °C
  • Facilité de câblage de terrain grâce à une boîte de jonction intégrée en aluminium moulé