Fallback image
rosemount 1495 orifice plate

Plaque à orifice Rosemount™ 1495

The Rosemount 1495 Orifice Plate provides reliable flow measurement with a square-edged concentric bore in paddle or universal types. Available in 2–24 in.

La plaque à orifice Rosemount 1495 est conçue pour réaliser des mesures fiables. Élément primaire le plus couramment utilisé dans le monde, cette plaque à orifices présente une configuration standard avec un alésage concentrique à bords vifs dans les plaques à languette et les plaques universelles. Ce produit est disponible dans les diamètres de ligne standard (50 à 600 mm) et convient également aux applications à température et pression élevées.

Principales fonctionnalités

  • Il est possible de commander l’appareil en différents diamètres de ligne, allant de 50 à 60 mm, ou en choisissant un diamètre personnalisé pour la flexibilité d’application
  • Fabrication conforme aux normes AGA, ASME, ISO, API et DIN
  • Offre une configuration standard à alésage concentrique avec arêtes vives pour les plaques à languette et de type universel.
  • Disponible en plusieurs types de matériaux pour répondre aux conditions du procédé difficiles
  • Résiste à des applications soumises à haute température et haute pression pour un service durable