Fallback image
rosemount 1496 orifice flange union

Brides avec prises de pression Rosemount™ 1496

The Rosemount 1496 Orifice Flange Union secures orifice plates for reliable flow measurement.

Les brides avec prises de pression Rosemount 1496 maintiennent les plaques à orifice en place, pour une mesure fiable du débit. Ces brides possèdent des prises de pression à raccord fileté (à 180° d’écart) et sont conçues pour résister à des températures et pressions élevées selon la norme ANSI classe 2500. Ces brides ne nécessitent pas de perçage sur site et sont livrées avec un ensemble complet de visserie nécessaire, notamment les goujons, les écrous, les vérins à vis, les joints d’étanchéité et les bouchons de conduites.

Principales fonctionnalités

  • Les brides permettent de positionner les plaques à orifice correctement pour une mesure fiable et précise du débit.
  • Le raccord fileté des prises de pression ne nécessite aucun perçage sur site, facilitant ainsi l’installation.
  • L’ensemble est fourni avec tout le matériel nécessaire à l’installation.
  • Les brides sont disponibles en plusieurs diamètres de ligne, allant jusqu’à 600 mm, et en diamètre personnalisé.
  • Les brides avec prises de pression résistent à des températures et pressions élevées pouvant atteindre la classe ANSI 2500.
  • Les brides sont conformes aux spécifications de la norme ASME B16.36 et de la partie 1 de la norme DIN 19214.