Fallback image
rosemount 150 conductivity sensor

Sonde de conductivité à insertion/immersion Rosemount™ 150

The Rosemount 150 Conductivity Sensor, with cell constants of 0.1, 0.5, and 1.0, is ideal for boiler blowdown and cooling water applications.

La sonde de conductivité à insertion/immersion Rosemount 150 est disponible avec des constantes de cellule de 0,1, 0,5 et 1,0. La sonde conductivité est parfaitement adaptée à une utilisation dans les applications à eau de refroidissement à recirculation ouverte et purge de chaudière. La sonde de conductivité peut être vissée dans une ligne de procédé, sur le côté d’un bac ou être fixée à une longueur de tuyau pour une installation submersible.

Principales fonctionnalités

  • La solution idéale pour une utilisation en tant que détecteur de point de consigne lorsque la précision n’est pas nécessaire sur une large plage de conductivités
  • Adaptée aux applications d’insertion ou d’immersion
  • Constantes de cellules sélectionnables : 0,1, 0,5 et 1,0