Fallback image
rosemount 1500xa process gas chromatograph

Chromatographe en phase gazeuse Rosemount™ 1500XA

The Rosemount 1500XA process gas chromatograph combines field-proven components with a large-capacity air-bath oven.

Le chromatographe en phase gazeuse Rosemount 1500XA combine les composants analytiques des appareils à montage sur site avec la capacité étendue d’un four traditionnel à air pulsé. Cet appareil modulaire et évolutif fournit une flexibilité et une fiabilité inégalées au sein d’un seul analyseur et peut être configuré pour diverses applications de gaz de procédé.

Principales fonctionnalités

  • Four traditionnel à air pulsé qui s’adapte parfaitement aux applications
  • Communications Ethernet doubles pour la connexion aux SNCC et aux réseaux étendus (WAN) de maintenance utilisant les protocoles standard de l’industrie
  • Nouvelles vannes XA, basées sur la conception fiable de notre gamme supérieure de vannes de chromatographe à membrane à 6 ports.
  • Capacité du four pour huit vannes de chromatographe et quatre détecteurs au maximum, dont deux au maximum peuvent être des détecteurs de flammes
  • Choix de détecteurs de conductivité thermique à ionisation de flamme ou détecteurs photométriques de flamme
  • Détecteur de conductivité thermique (TCD) sensible jusqu’à des niveaux de ppm très bas
  • Stockage de 2 500 chromatogrammes maximum, comprenant les flux d’étalonnage et de validation des échantillons
  • 2 horloges permettent jusqu’à 2 applications avec des durées de cycle d’analyse différentes de fonctionner simultanément
  • Détecteurs de conductivité thermiques inter-colonnes (ITC) en option
  • Chromatographie parallèle pour décomposer une analyse complexe en une analyse simple pour des durées de cycle améliorées et une utilisation facilitée