Fallback image
Fallback image

Vidéos

rosemount 1159 remote diaphragm seals

Plaque multi-orifice Rosemount™ 1595

The Rosemount 1595 Conditioning Orifice Plate features a proprietary 4-hole design for improved accuracy in turbulent flow.

L’élément primaire à plaque multi-orifice Rosemount 1595 présente une conception brevetée à 4 orifices permettant d’améliorer la précision dans des conditions de débit turbulent. Cette plaque à orifice nécessite une longueur droite de seulement deux diamètres de conduite (2D) en amont et en aval et ne nécessite pas de lignes d’impulsion, de brides spéciales ou de modifications de tuyauterie, ce qui permet un montage réalisé à hauteur d’homme. Adaptée à la plupart des applications sur gaz, liquides et vapeur, ce produit est disponible dans les diamètres de ligne standard jusqu’à 600 mm.

Principales fonctionnalités

  • La conception à 4 orifices brevetée permet une mesure précise du débit pour les profils d’écoulement turbulent
  • La plaque à orifice innovante n’a besoin que de 2 diamètres de tuyauterie en amont et en aval pour réduire les longueurs droites
  • L’installation, peu coûteuse, ne nécessite pas de ligne d’impulsion, de brides particulières ni de modifications de tuyauterie.
  • Possibilité de montage intégré pour faciliter l’installation
  • Les mécanismes de centrage automatique garantissent une précision optimale et améliorent la procédure d’installation globale.
  • L’instrument est disponible en diamètres de ligne supérieurs, allant jusqu’à 600 mm ou en diamètre personnalisé pour apporter de la flexibilité aux applications.