Fallback image
rosemount 2051cfc annubar flowmeter

Débitmètre Rosemount™ 2051CFC à orifice compact

Available in line sizes up to 12 in. (300 mm), this primary element is designed for gas, liquid and steam service and operates well in harsh process conditions.

Avec son installation simple et ses performances adaptées à nos industries, le débitmètre Rosemount 2051CFC à orifice compact permet des mesures de débit fiables. Construit avec une plaque d’orifice compacte, une plaque de climatisation brevetée à 4 trous ou un tube de Pitot moyenné, ce débitmètre fournit des mesures pour le contrôle en boucle fermée, la surveillance en général et les applications de transfert de propriété. Disponible dans des diamètres de ligne pouvant atteindre 300 mm (12 po), cet élément principal a été conçu pour le gaz, le liquide et la vapeur. Il s’adapte bien aux processus les plus difficiles. Cet appareil est proposé avec plusieurs protocoles de communication, notamment les technologies HART® sans fil.

Principales fonctionnalités

  • L’intégralité des systèmes de débitmétrie est testée et étalonnée pour réduire les points de fuite jusqu’à 70 % et simplifier l’installation. La conception de l’élément primaire permet d’obtenir des mesures de débit fiables et précises pour les applications sur gaz, liquide et vapeur La plaque à orifice est disponible en diamètre de ligne de 0,5 à 12" (15 - 300 mm) pour la flexibilité d’application. L’interface opérateur locale offre des menus conviviaux et des boutons de configuration intégrés pour une mise en service simplifiée. L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une tierce partie) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité. La conception brevetée de la plaque à 4 trous permet une mesure précise du débit dans les profils turbulents. Les tubes 2D suffisent en amont et en aval pour réduire les besoins en sections droites des tuyaux. Compact, le tube de Pitot s’adapte et s’installe entre les brides à face surélevée pour une installation simplifiée. Technologie HART® sans fil, sûre et économique, pour une fiabilité des données supérieure à 99 % Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans maintenance et un remplacement sur site sans démontage du transmetteur. Sa simplicité d’installation permet la mise en place rapide d’une instrumentation pour les points de mesure, sans les coûts associés au câblage.