Fallback image
Product Image

Débitmètre à orifice intégré Rosemount™ 2051CFP

The Rosemount 3051CFP Integral Orifice Flow Meter enables easy installation and accurate flow measurement for 0.5–1.5 in. lines.

Le débitmètre à orifice intégré Rosemount 2051CFC permet d’effectuer des mesures fiables du débit. Ce débitmètre est conçu avec un élément primaire à orifice installé dans une longueur de tuyauterie et facilite la mesure précise de débit dans des conduites de petite taille (0,5"-1,5" ou 15-40 mm). Ce transmetteur à la sécurité certifiée embarque également une interface opérateur locale (LOI) pour une mise en service simplifiée sur site. Cet appareil est proposé avec plusieurs protocoles de communication, notamment les technologies HART® sans fil.

Principales fonctionnalités

  • L’intégralité des systèmes de débitmétrie est testée et étalonnée pour réduire les points de fuite jusqu’à 70 % et simplifier l’installation. L’élément primaire est intégré à une rampe de comptage pour une installation facilitée. La plaque à orifice est adaptée aux lignes de petit diamètre de 0,5" à 1,5" (de 15 à 40 mm) pour la précision et la répétabilité de la mesure du débit. L’interface opérateur locale offre des menus conviviaux et des boutons de configuration intégrés pour une mise en service simplifiée. L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une tierce partie) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité. Technologie HART® sans fil, sûre et économique, pour une fiabilité des données supérieure à 99 % Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans maintenance et un remplacement sur site sans démontage du transmetteur. Sa simplicité d’installation permet la mise en place rapide d’une instrumentation pour les points de mesure, sans les coûts associés au câblage.