Fallback image
rosemount 2051G in-line pressure transmitter

Transmetteur de pression pour montage en ligne Rosemount™ 2051G

Rosemount 2051G In-Line Pressure Transmitter: cost-effective solution for accurate gage & absolute pressure measurements. Includes an intuitive Local Operator Interface.

Le transmetteur de pression pour montage en ligne Rosemount 2051G est une solution économique pour des mesures précises de pression absolue et comprend une interface opérateur locale intuitive pour faciliter l’utilisation.

Principales fonctionnalités

  • Patented coplanar technology allows direct mounting to pressure, flow or level solutions for installation flexibility
  • Delivered fully assembled to manifolds, diaphragm seals or primary flow elements for straightforward installation
  • Local Operator Interface offers easy-to-use menus and built-in configuration buttons for streamline commissioning