Transmetteur de pression relative et absolue Rosemount™ 2088
Rosemount 2088 Pressure Transmitter ensures quick installation with its user-friendly LOI for easy onsite setup.
Principales fonctionnalités
- L’interface opérateur locale (L.O.I.) comporte des menus simples et des boutons de configuration intégrés pour une facilité d’utilisation.
- Les solutions complètes de manifolds et séparateurs assemblées et testées en usine permettent un démarrage rapide.
- Les protocoles disponibles sont 4 à 20 mA HART et 1 à 5 Vcc HART (faible consommation) pour une application plus souple.
- Sa conception légère et compacte permet une installation simple.