Fallback image
Rosemount 2090F Hygienic Pressure Transmitter

Transmetteur de pression aseptique Rosemount™ 2090F

Rosemount 2090F Hygienic Pressure Transmitter is tailored for the pharmaceutical & food & bev industries.

Conçu pour les applications sanitaires, le transmetteur de pression aseptique Rosemount 2090F est spécifiquement destiné aux industries pharmaceutiques et agro-alimentaires. Conçu avec des raccords de procédé conformes aux normes du secteur, cet appareil peut être connecté aux raccords sanitaires sans avoir recours à des accessoires de montage spécifiques. Par ailleurs, ce transmetteur de pression aseptique est conforme aux normes sanitaires 3-A®, ce qui vous permet de répondre aux spécifications de procédés les plus strictes.

Principales fonctionnalités

  • Le raccordement du procédé Tri Clamp est conçu pour les raccords sanitaires standard.
  • Cet appareil est conforme aux normes sanitaires 3-A et aux applications sanitaires.
  • Il utilise un système de capteurs à remplissage unique pour la fiabilité et la précision.
  • Il est compatible avec le nettoyage/la stérilisation en place pour des températures jusqu’à 140 °C (284 °F).
  • L’indicateur LCD entièrement configurable affiche les variables de procédé, le pourcentage d’échelle et les messages de diagnostic.