Fallback image
Rosemount™ 2090P Pulp and Paper Pressure Transmitter

Transmetteurs de pression Rosemount™ 2090P pour l’industrie papetière

Ideal for the pulp & paper industry, features a compact, rugged design with 1 in. flush or 1.5 in. threaded connections.

De par son format compact et sa construction robuste, le transmetteur de pression Rosemount 2090P est idéal pour l’industrie papetière. Ce transmetteur léger est conçu avec un montage affleurant de 1 pouce compatible avec un raccordement de procédé de type PMC ou un raccordement de montage fileté de 1½ pouce. Il peut être étalonné pour des plages de valeurs faibles, de 0 à 0,1 bar (1,5 psi) ou élevées, de 0 à 20,7 bar (300 psi) , afin de garantir la fiabilité des mesures.

Principales fonctionnalités

  • Ce transmetteur est conçu avec un montage affleurant de 1 pouce compatible avec un raccordement de procédé de type PMC ou un raccordement de montage fileté de 1½ pouce.
  • Il est étalonné pour des plages de valeurs faibles, de 0 à 0,1 bar (1,5 psi) ou élevées, de 0 à 20,7 bar (300 psi), pour une souplesse d’application.
  • Conception légère et compacte pour une installation simple
  • L’indicateur LCD entièrement configurable affiche les variables de procédé, le pourcentage d’échelle et le message de diagnostic.
  • Il communique via le protocole HART® de 4 à 20 mA, pour une intégration simplifiée avec tous les systèmes hôtes.