Fallback image
rosemount 2110 switch - vibrating fork

Détecteur de niveau à lames vibrantes Rosemount™ 2110

Liquid level switch for simple applications and basic overfill prevention, stainless-steel compact housing, with hygienic certificates, heartbeat LED for clear indication of status

Le détecteur de niveau Rosemount 2110 permet une détection du niveau fiable, avec un minimum de maintenance pour les espaces restreints et les mesures à l’intérieur des conduites. Il est idéal pour les applications simples à installation rapide et offre une protection élémentaire contre les débordements. Les certifications sanitaires étendent la possibilité d’application aux procédés sanitaires. Le détecteur Rosemount 2110 ne comporte aucune pièce mobile et ne nécessite aucun étalonnage. Il est quasiment insensible aux conditions du procédé. Son boîtier compact en acier inoxydable et son raccordement mâle/femelle à raccord rapide en font un allié parfait pour les utilisateurs OEM traitant des volumes importants.

Principales fonctionnalités

  • Point de test magnétique facilitant les tests périodiques du détecteur Rosemount 2110
  • Restrictions d’installation minimes et aucun étalonnage requis, ce qui réduit les coûts
  • Voyant LED d’état qui fournit une indication visuelle
  • Temps de séchage rapide pour une détection très réactive
  • Conception « Fast Drip » des fourches pour un temps de réponse plus rapide, notamment sur les liquides visqueux
  • Certification EHEDG et 3-A pour utilisations sanitaires Conformité aux normes de FDA et ASME-BPE