Fallback image
Product Image

Transmetteur de pression Rosemount™ 2151N

Rosemount 2151N Pressure Transmitter uses capacitance sensing technology and is ideal for use in nuclear plants. It's produced under Emerson’s Rosemount Nuclear ISO9001:2015 QA system.

Le transmetteur Rosemount 2151N fusionne la technologie éprouvée de détection capacitive de Rosemount avec 50 ans d'expertise dans la fabrication d'instruments analogiques de précision, offrant ainsi un produit de qualité sur le marché. Il est fabriqué dans le cadre du système QA Rosemount Nuclear ISO9001:2015 d’Emerson. Le transmetteur 2151N représente un excellent choix pour remplacer le Rosemount 1151 analogique dans les centrales nucléaires.

Principales fonctionnalités

  • Conçu pour remplacer directement le Rosemount 1151
  • Disponible pour les mesures de pression différentielle, manométrique ou absolue
  • La conception entièrement analogique exclut tout composant programmable tels que des logiciels ou des microprocesseurs, éliminant ainsi les risques de cybersécurité numériques
  • Une option de premier choix pour les applications qui n'exigent pas d'équipement de classe 1E
  • Accessoires disponibles : connecteurs, séparateurs et supports de montage.